Riferimento del componente
Presa e lavorazione di parti in filo metallico piegato
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo
          Task & Solution
        
- Automazione di una linea di produzione di pezzi piegati
- Il robot Kawasaki RS010L a sei assi preleva diverse pinze dalla stazione di presa
- Il sistema di cambio utensile con WWR63F consente il cambio automatico degli utensili di presa e la gestione di pezzi di grandi dimensioni
- Pinza GPP5000IL utilizzata con rilevamento della posizione e tecnologia IO-Link per la trasmissione di dati di misura, quali dati di stato o di posizionamento, ecc.
- La compensazione dell'asse AR63P assicura che il pezzo piegato non si pieghi durante il taglio
- L'automazione consente di aumentare la qualità e la precisione della produzione e di ridurre le fasi di lavoro monotone.
      Componenti standard integrati